Publique sus productos
Cama tapizada en polipiel y patas acero oscuro
Cama tapizada en polipiel y patas acero oscuro
Cama tapizada en polipiel y patas acero oscuro
Cama tapizada en polipiel y patas acero oscuro
Cama tapizada en polipiel y patas acero oscuro

    Cama tapizada en polipiel y patas acero oscuro

    2.9 de 5 estrellas2.9(33 reseñas)
    Cama tapizada polipiel gris modelo 7066 Angel Cerdá S.L. Cama de matrimonio de diseño moderno con cabecero y largueros tapizados en polipiel color gris, rellenos de espuma de poliuretano de 25kg/m3, con el que conseguirás crear un espacio cálido y personal, sin dejar de lado la mayor comodidad. La robusta estructura de patas en acero inoxidable oscurecido de aporta ese aire minimalista y de vanguardia que buscas para tu dormitorio. Incluye un confortable somier multilamas fabricado en madera de pino. ¡Perfecto para el descanso! • ESTILO: Esta elegante cama de matrimonio de diseño moderno tapizada en polipiel color gris, será la gran protagonista de tu dormitorio, aportando calidez y sofisticación. • MULTIESTANCIA: Por el diseño moderno y estilo elegante de su cabecero, será un mueble perfecto para cualquier tipo de dormitorio, creando un ambiente perfecto para el relax. • CALIDAD: Todas nuestras camas están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: La combinación de la polipiel color gris con las patas en acero inoxidable oscurecido, la convierte en una cama de diseño perfecta para aportar ese toque atemporal y personal, fiel a las últimas tendencias en decoración. Eso sí, sin dejar de lado la máxima comodidad. • MATERIAL y DIMENSIONES: Su somier de multilamas incluido en madera de pino, es compatible con el colchón de 180x200cm.
    Especificaciones
    • Polipiel. Acero inoxidable. Espuma de poliuretano. Base de madera de pino
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7066-cama-moderna-polipiel-gris-acero-pulido-bed-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1030
    • Ancho (mm)2030
    • Profundidad (mm)2300
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas

    Disponibilidad en regiones

    Europa