Publique sus productos
Escaparate Iris
Escaparate Iris
    Animovel

    Escaparate Iris

    Escaparate com 1 puerta de madera, 1 puerta de cristal, 6 estantes de vidrio, pie y motivos con metal lacado
    Especificaciones
    • Tablero de mesa y laterales en MDF lacado estándar o en roble aglomerado estándar (0,6mm), laterales interiores y base en melamina, tablero trasero en melamina o en roble aglomerado estándar (0,6mm) o en MDF lacado estándar, Puertas en MDF fibralac lacado mate o lacado brillante, Dos estantes de cristal de 8mm, sistema de iluminación de contacto, con LEDs blancos cálidos e interruptor táctil de atenuación, Pié y Motivo con acabado metálico lacado
    Especificaciones técnicas
    • Referencia621429
    • Familia de productoShowcases
    • Grupo de productosStorage Units Living and Dining room
    • Día de publicación2021-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 23 17 13
    • Título OmniClass Residential China Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings