Utilizada en los sistemas MEV tipo Hygro B (Atech ALIZÉ 2018), la entrada de ventana AIRA HY se utiliza en combinación con válvulas de escape temporizadas y con control de humedad.
Las entradas de aire de las ventanas AIRA HY garantizan un caudal variable de 5 a 45 m³/h en función de los niveles de humedad de la habitación y para una diferencia de presión de 20 Pa.
Cuando se utilizan con una cubierta exterior insonorizante CFA, nuestras entradas de ventana AIRA HY garantizan una atenuación del sonido de 30 dB (Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB).
Rendimiento acústico: Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB, requerido si la superficie en metros cuadrados de una habitación dividida por el número de entradas de ventana es de al menos 10 m².
Nuestras rejillas de ventilación se adaptan a paredes verticales y a todas las superficies angulares (por ejemplo, ventanas de techo y la parte inferior de las cubiertas de las persianas enrollables).
Interior: AIRA HY
Al aire libre: CE2A o CFA
Instalación:
En interiores, la base se fija a la carpintería con 3 tornillos.
La entrada de aire simplemente se instala en la base.
En el exterior, las entradas de ventana AIRA HY se pueden combinar con una cubierta exterior CE2A, fijada con tres tornillos, o, para un mejor rendimiento acústico, con una cubierta exterior insonorizante CFA, fijada con tres tornillos.
Se pueden adquirir tapas para los tornillos de la cubierta exterior del CE2A (opcionales).
Tras fijar la cubierta exterior, coloque las tapas sobre los tornillos. Asegúrese de que la ranura de cada tapa apunte hacia el otro extremo de la entrada.
Los tornillos y las tapas de los tornillos solo están disponibles en algunos kits (entrada(s) de ventana + cubierta exterior).
Todos los componentes deben permanecer fácilmente accesibles para su limpieza.