Publique sus productos
ESEA
ESEA
ESEA
ESEA

    ESEA

    Traducido por Google,
    La entrada de aire autorregulable acústica para interior ÉSÉA está fabricada en poliestireno blanco. La función mosquitera de la rejilla la proporciona directamente el flujo de aire de entrada. Para instalación en ambientes principales (estar y dormitorio) para impulsión de renovación de aire en sistemas de ventilación forzada de caudal único. Disponible en caudales de 15, 22, 30 o 45 m³/h. La entrada de aire de 15m³/h proporciona caudales adicionales de 22 o 30 m³/h y la de 22 m³/h permite hasta 30 m³/h. Funciona tanto en paredes verticales como en planos inclinados (por ejemplo, tragaluces de techo, parte inferior de cajas de persianas enrollables). El sombrerete para fijar a la pared exterior está fabricado en poliestireno resistente a los rayos UV ya la intemperie en los mismos colores que las entradas de aire.
    Especificaciones
    • CSTB VE05-059 - AC05-195 et VE-AC09-26025288
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaANJ010005
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de productosSelf-regulating Acoustic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)36
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)38
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica