Publique sus productos
STM
STM
STM
STM
STM
STM

    STM

    Traducido por Google,
    El silenciador STM está fabricado íntegramente en poliestireno y encaja en todo tipo de relleno después de realizar un orificio circular en la pared y sellar en una funda de PVC de Ø125 mm. Puede instalarse en el interior del relleno junto con un manguito de ajuste o con la cara frontal extraíble expuesta para inspección y mantenimiento. Se utiliza junto con una entrada de aire autorregulable M 22, 30 o 45 m³/h o una entrada de aire con control de humedad ISOLA HY
    Especificaciones
    • Rapport d’essais CETIAT n° 20 801 48 et 21 14 236/1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaANJ010008
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de productosSilencers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica