Publique sus productos
Mini ESEA

Mini ESEA

Traducido por Google,
La entrada de aire autorregulable acústica Mini ESÉA para instalación en interior está fabricada en poliestireno blanco. La función mosquitera de la rejilla la proporciona directamente el flujo de aire de entrada. Para instalación en ambientes principales (estar y dormitorio) para suministro de renovación de aire a sistemas de ventilación forzada de caudal único. Disponible en caudales de 15, 22 o 30 m³/h. La entrada de aire de 15m³/h proporciona caudales adicionales de 22 o 30 m³/h y la de 22 m³/h permite hasta 30 m³/h. Funciona tanto en paredes verticales como en planos inclinados (por ejemplo, tragaluces de techo, parte inferior de cajas de persianas enrollables). El sombrerete para fijar a la pared exterior está fabricado en poliestireno resistente a los rayos UV y a la intemperie en los mismos colores que las entradas de aire.
Especificaciones
  • Rapport d’essais CSTB VE-AC10-26030789
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010020
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de productosSelf-regulating Acoustic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)36
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)35
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica