Publique sus productos
SRT plus

SRT plus

Traducido por Google,

Los silenciadores SRT+ 30/57 o SRT+ 45/54 están diseñados para usarse en combinación con sistemas de ventilación de extracción mecánica. Están fabricados completamente en chapa de acero y pueden equiparse en su parte frontal con

Entradas de aire autorregulables o con control de humedad de Anjos.

Cumplen con los requisitos de aislamiento acústico de 48 a 51 dB, según la configuración.

Los cilindros de conexión de los silenciadores SRT+ 30/57 (para usar con tomas de aire autorregulables de 22 y 30 m³/h) están equipados con espuma acústica (135 mm de longitud x 20 mm de espesor).
Los cilindros de conexión de los silenciadores SRT+ 45/54 (para su uso con tomas de aire autorregulables y con control de humedad de 45 m³/h) están equipados con espuma acústica (135 mm de longitud x 15 mm de espesor).

Interiores: ISOLA HY o ISOLA

Aire libre: GEM

Instalación:

Los silenciadores SRT+ se pueden instalar dentro del aislamiento colocado contra las paredes exteriores.
Taladre un orificio ligeramente inclinado hacia afuera en la pared (vea el diagrama adjunto). Inserte el manguito de plástico de 125 mm de diámetro y aplique sellador alrededor de su circunferencia. Fije el silenciador a la pared.
Instale el aislamiento, asegurándose de cubrir las superficies frontal y lateral del silenciador SRT+ con el material aislante para evitar puentes térmicos.

El manguito MPR insertado a través del aislamiento debe extenderse al menos 10 mm dentro del silenciador. Este manguito permite utilizar el silenciador en placas de yeso aisladas (de 90 mm + 10 mm a 110 mm + 10 mm). Para mayores espesores de aislamiento, inserte un segundo manguito de ajuste dentro del primero.
Coloque la placa frontal y atornille la entrada de aire al manguito de ajuste.
Una vez aplicado el revestimiento de la pared exterior, encaje a presión la rejilla exterior GEM 125 en el extremo exterior del conducto.

Especificaciones
  • CETIAT test report No. 1014179-2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010028
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de productosSilencers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica