Publique sus productos
THERMOGAZ

THERMOGAZ

Traducido por Google,
Destinados a conectar calderas de gas con una potencia de 23 kW (*ver recomendaciones del fabricante para potencias superiores) a la red VMC, los extractores de cocina THERMOGAZ proporcionan un caudal de extracción autorregulado permanente, un caudal adicional controlado manualmente por el usuario y un caudal controlado por funcionamiento de la caldera. Rango de funcionamiento: 80 a 140 Pa
Especificaciones
  • CSTB n° 713-950-0068 et CETIAT n° 95 80056
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010031
  • Familia de productoExtract vents
  • Grupo de productosCombustion Gas Ventilation System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica