Publique sus productos
TMM TMP

TMM TMP

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las rejillas metálicas TMM (pared) y TMP (techo) se utilizan para la entrada y salida de aire en sistemas de ventilación mecánica de flujo simple y doble. Están especialmente diseñadas para su uso en espacios comerciales equipados con conductos de entre 80 y 200 mm de diámetro.

Instalación:

Estas rejillas metálicas se insertan a presión directamente en los collares MTM de 50 mm de longitud instalados en las paredes o en los manguitos de pladur MPTM de 100 o 150 mm de longitud instalados en los techos.

Se sujetan mediante dos clips y se sellan con una junta de espuma.
Son fáciles de desmontar y volver a colocar para su mantenimiento.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010034
  • Familia de productoExtract vents
  • Grupo de productosExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica