Publique sus productos
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    Traducido por Google,

    La entrada de aire acústica autorregulable EM 2 A, instalada en el interior a través de la pared, está fabricada en poliestireno blanco. Se instala en las estancias principales (salones y dormitorios) para el suministro de aire fresco en sistemas de ventilación mecánica de flujo único.

    Disponible en caudales de 22, 30 o 45 m³/h.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEM-2-A
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de productosSelf-regulating Acoustic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)187
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica