Publique sus productos
EM 2 HY
EM 2 HY
EM 2 HY

    EM 2 HY

    Traducido por Google,

    Utilizada en sistemas MEV tipo Hygro B (Dictamen Técnico «Ventilación mecánica controlada por humedad ALIZÉ para viviendas colectivas» y «Ventilación mecánica controlada por humedad ALIZÉ para viviendas individuales»), la entrada de aire EM 2 HY se combina con válvulas de escape temporizadas y con control de humedad. Cumple con los requisitos de la nueva normativa acústica NRA.

    La entrada de aire garantiza un caudal variable de 5 a 45 m³/h en función de los niveles de humedad de la sala y para una diferencia de presión de 20 Pa.

    La entrada de aire acústica EM 2 HY (Ø100 o 125 mm), que se instala en interiores, está fabricada en poliestireno blanco.
    Instalación en las estancias principales (salones y dormitorios) para el suministro de aire fresco mediante sistemas de flujo único en sistemas de ventilación mecánica con control de humedad.

    La entrada de aire EM 2 HY garantiza un aislamiento acústico de clase ESA 5 (ejemplos de soluciones CSTB) para una clasificación de fachada de 30 dB:
    Clase ESA 5: Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB, para un área de habitación en m² / número de entradas de aire < 10.
    Clase ESA 7: Dn,e,w + Ctr ≥ 47 dB (aislamiento acústico y penetración a través de la pared), para una superficie de habitación en m² / número de entradas de aire < 10.

    Especificaciones
    • Technical Opinions on Humidity-Controlled Ventilation Systems «Humidity controlled MEV ALIZÉ for collective housings» 14.5/17-2269 et «Humidity controlled MEV ALIZÉ for individual housings» 14.5/17-2268.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEM-2-HY
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de productosHumidity Controlled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)187
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica