Publique sus productos
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series

    45° Elbows - Large Diameter Series

    Traducido por Google,
    La serie APOLLOXPRESS de gran diámetro cuenta con un cuerpo de cobre resistente a la pérdida de zinc sin plomo, un anillo de agarre de sección transversal sólido de acero inoxidable patentado, un anillo de separación de nailon y una junta tórica de EPDM. Nuestra serie de diámetro grande también cuenta con tecnología de fugas antes de la prensa de 360° y una banda separable para indicar visualmente una prensa completa. Nuestros productos APOLLOXPRESS de gran diámetro se fabrican utilizando materiales y estándares probados de ASTM y se pueden unir con varias herramientas de prensa disponibles en el mercado. Fabricado con orgullo en los Estados Unidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia806-cxc-large-diameter-series
    • Familia de productoPipework Fittings
    • Grupo de productosElbows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
    • Descripción Uniclass 2015Copper pipeline fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCopper Process Pipe and Tubing
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures