Publique sus productos
Linen White Oak Flooring
Linen White Oak Flooring

    Linen White Oak Flooring

    Traducido por Google,

    En la colección Alta Moda, el roble rojo y el roble blanco se cepillan ligeramente con alambre para revelar toda la profundidad de su carácter y crear una textura más profunda. Luego se aplican tintes únicos y complejos para que cada producto de esta colección se destaque. La textura de la superficie también ayuda a ocultar las marcas en el piso, una excelente opción para familias jóvenes y dueños de mascotas. Este piso se ofrece en opciones sólidas y de ingeniería.

    Póngase en contacto con Appalachian Flooring

    Especificaciones
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Especificaciones técnicas
    • Referencialinen-white-oak-lsc
    • Familia de productoAlta Moda Flooring
    • Grupo de productosWhite Oak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring