Publique sus productos
Sable Red Oak Flooring
Sable Red Oak Flooring
Sable Red Oak Flooring

    Sable Red Oak Flooring

    Traducido por Google,

    La colección Signature, nuestra serie más completa, ofrece una gran variedad de colores de tintes en una variedad de especies de América del Norte. La mayoría de los productos de la colección Signature también están disponibles en perfiles sólidos y de ingeniería, con el acabado revolucionario Evershine™, que ofrece opciones de brillo ultramate o semibrillante. Cientos de combinaciones de ancho, perfil y color le permitirán encontrar el piso ideal para satisfacer sus gustos, ya sea que prefiera un estilo clásico o moderno. Este piso se ofrece en opciones sólidas y de ingeniería.

    Póngase en contacto con Appalachian Flooring

    Especificaciones
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasable-red-oak-excel
    • Familia de productoSignature Flooring
    • Grupo de productosRed oak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring