Publique sus productos
Elbow 90° M/H, safety-pol, con rosca movil
Archivados

Elbow 90° M/H, safety-pol, con rosca movil

La serie de racores safety, fruto de la voluntad de innovación técnica y de una cuidadosa investigación, representa desde hace algunos años la “actividad principal” de la empresa. Se trata de un método nuevo y revolucionario de acoplamiento con los tubos multistrato diseñado, realizado y patentado por aquatechnik group s.p.a. para conferir la máxima seguridad a las juntas que se deben realizar en el interior de las obras de albañilería y en el exterior de las mismas. El sistema safety se caracteriza por dos factores fundamentales: 

• El ensanchamiento de las cabezas del tubo (ABOCARDADO), realizado con equipos específicos, éstos también patentados, que permite calzar el tubo en el racor de forma simple, rápida y en condiciones de completa seguridad.  

• El tubo se posiciona y bloquea en el racor a través del CASQUETE ANTI-DESTORNILLADO, que anula cualquier posibilidad de movimientos dañinos y, en caso de necesidad, se puede desmontar y recuperar con extrema facilidad.

Especificaciones
  • The safety system is available in two versions: safety-pol (body, male and female threads in PPSU) and Safety metal (body and threads in galvanized brass and PPSU caps).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSafety_Elbow-90-M-F
  • Familia de productoSafety-pol
  • Grupo de productosElbow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures