Publique sus productos
ThermoWood Dimensional Lumber Pine

ThermoWood Dimensional Lumber Pine

Traducido por Google,

BELLEZA DE LA MADERA NATURAL PARA APLICACIONES INTERIORES Y EXTERIORES

Producimos una gama de perfiles de madera dimensionales en todas nuestras especies y acabados de madera modificada térmicamente. Perfecto para carpintería arquitectónica, molduras o la mayoría de los lugares donde la estabilidad y la belleza de Arbor Wood pueden mejorar su proyecto.

Especificaciones
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    COLOR CHANGE

    Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

Especificaciones técnicas
  • Referenciathermally-modified-wood-dimensional-lumber-pine
  • Familia de productoThermally Modified Wood
  • Grupo de productosDimensional Lumber
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalThermally Modified Wood
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanically Graded Lumber
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11
  • Título OmniClass Lumber Rigid Profiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica