Publique sus productos
Modulised Adjustable Office Desk
Modulised Adjustable Office Desk
    archived

    Modulised Adjustable Office Desk

    4.2 de 5 estrellas4.2(28 reseñas)
    Traducido por Google,
    El escritorio de oficina es regulable en altura, puede ir desde 700mm hasta 1200mm (altura de la mesa), esto permite a cualquier usuario personalizar su escritorio. Esto también proporciona beneficios ergonómicos. El escritorio de la oficina tiene una pantalla que se puede quitar en cualquier momento. La idea es que puedas decidir si quieres una o hasta cuatro mesas que se puedan armar. Esta función permite un mejor trabajo con los compañeros. El escritorio de oficina ajustable modelado está diseñado por Karl Nilsson durante una pasantía en BIMobject. *Tenga en cuenta que esta mesa no está lista para ordenar, es su diseño lo que se puede comprar.
    Especificaciones
    • Product specifications: Measurements Height of table: 700-1200mm Height of screen: 1200mm Width: 1200mm Depth: 1200mm Functions - Adjustable height. - Assemble with up to four tables . - Ergonomic benefits. - Different colours of the screen, such as green, red, blue etc. - Easy to connect with more tables and screens. - Easy usage. - Large working area.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodulised_adjustable_office_desk
    • Familia de productoOffice furniture
    • Grupo de productosOffice desks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Descripción Uniclass 2015Office desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa