Publique sus productos
Signature Series Walk-In Cooler

Signature Series Walk-In Cooler

Traducido por Google,

Soluciones para cumplir con las especificaciones de las industrias de servicio de alimentos y atención médica, escuelas, instituciones, estadios y más.

  • Paneles estándar de 4” o 5-3/8” de espesor
  • Construido con paneles de espuma en el lugar diseñados para un montaje de campo fácil y preciso
  • Rieles de uretano de alta densidad para brindar resistencia estructural y durabilidad
  • Pisos aprobados por NSF
  • Marcos de puertas de diseño modular con PRFV estructural en enfriadores y aluminio estructural
  • Esquinas de una pieza espumadas en el lugar para lograr la máxima integridad estructural de su vestidor
Especificaciones
    • Floors are smooth aluminum for increased durability and strength. Custom options available on floor finish and strength levels
    • All doors include interior & exterior 36” high aluminum diamond-tread kick-plates on doors plugs
    • We offer heavy-duty glass doors, automatic doors, sliding, and traditional options. All doors are compliant with EISA regulations 
    • We can provide sliding doors for use where space restricts the use of swing doors -- or when installation space is only available on one side of the door opening 
    • Pre-assembled and inspected at the factory
    • Built with one-piece corners to add structural integrity
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSignature_walk-in_cooler
  • Familia de productoCooler
  • Grupo de productosWalk-In Cooler
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Refrigerador
  • Código ETIMEC000628
  • Nombre ETIMRefrigerator
  • Código Uniclass 2015Ac_20_50_70
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerated products wholesale selling
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRefrigerated Food Storage Cases
  • Número OmniClass23-21 21 27
  • Título OmniClass Commercial Refrigerators And Freezers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica