Publique sus productos
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

Traducido por Google,

ARDEX AF 148
Adhesivo para pisos de uso múltiple

DESCRIPCIÓN
ARDEX AF 148 es un adhesivo a base de dispersión de un solo componente para colocar pisos de LVT, PVC y VCT en láminas, losetas, tablones y losetas de alfombra sobre subpisos internos nivelados.

COBERTURA
Aproximadamente 130 – 160 g/m²

Especificaciones
  • FEATURES
    • Dispersion based
    • Low odour and very low emissions
    • Extra long open time
    • Suitable for installation of vinyl sheets, vinyl tiles, LVT and carpet tiles
    • Semi-wet and pressure sensitive properties

    PACK SIZE
    10 kg

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-AF-148
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de productosAll Purpose Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniClass Adhesives
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia