Publique sus productos
CPS 20 ID - Polyurethane based Car Park Protection system for Internal Decks

CPS 20 ID - Polyurethane based Car Park Protection system for Internal Decks

Traducido por Google,

CPS 20 ID es un sistema de protección de paquetes de automóviles de poliuretano resistente y duradero que proporciona una superficie perfilada, resistente al desgaste y sin costuras para las cubiertas intermedias de los estacionamientos de automóviles de varios pisos. CPS 20 ID está disponible en varios colores, aportando estética y delimitación de diferentes zonas.

COLORES
Disponible en una gama de colores

CARACTERISTICAS
• Sin costura
• Antideslizante
• Duradero: extremadamente duradero y resistente a la abrasión con bajo costo de mantenimiento
• Resistente a derrames de productos químicos en general y relacionados con vehículos
• Se suministra en paquetes premedidos para facilitar la mezcla y la consistencia en el sitio
• Estéticamente atractivo

Ardex Endura

Especificaciones
  • Compressive Strength:
    After 1 day: >8 N/Sqmm
    After 3 days: >13 N/Sqmm
    After 7 days: >20 N/Sqmm
    Tensile Strength @ 7 days: >7 N/Sqmm
    Water Absorption: 0.05%

    Ardex Endura

Especificaciones técnicas
  • Referenciacps-20-id
  • Familia de productoFlooring Solutions
  • Grupo de productosPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-24
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enIndia
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniClass Interior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Asia
India