Publique sus productos
REP-MUR AR Mortero de reparación estructural reforzado con fibras e inhibidores de la corrosión
ARDEX

REP-MUR AR Mortero de reparación estructural reforzado con fibras e inhibidores de la corrosión

Mortero de reparación estructural reforzado con fibras e inhibidores de la corrosión

Especificaciones
  • Relación de mezcla:
    Aprox. 4,5  - 5 l. de agua: 25 kg. de polvo, equivalente a 1 vol. de agua: 3  vol.de polvo.

    Densidad:
    Aprox. 1,6 Kg/l.

    Densidad del mortero en fresco:
    Aprox. 2 kg./l.

    Rendimiento:
    Aprox. 1.6 kg de polvo por m2 y mm.

    Trabajabilidad:
    2,5 horas.

    Resistencia a la compresión:
    Aprox. 48  N/mm2

    Resistencia a la Flexotracción:
    Aprox. 8 N/mm2

    Envase:
    Sacos de 25 kg.

    Almacenaje:
    Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-REP-MUR-AR
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniClass Interior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia
España
Singapur
Tailandia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit