Publique sus productos
ARDEX AR 300 - Multi Mortar
ARDEX

ARDEX AR 300 - Multi Mortar

Traducido por Google,

Contiene cemento
estrés
Resistente al agua y a la intemperie
Fácil procesamiento
Fieltro y alisable

solicitud
Dentro y fuera. Pared y suelo.

Preparación de placas de construcción minerales, placas de yeso laminado, placas aislantes de espuma dura con laminación de mortero u. una.

Nivelación, relleno y enlucido de superficies de paredes y pisos
concreto
Mampostería (hormigón celular solo en el interior, en capas delgadas)
Yeso de mortero grupos P II y III
solera de cemento
en espesores de capa de 2-30 mm para acomodar baldosas y revestimientos de baldosas.

Rellene agujeros, hendiduras, ranuras y erupciones.

Pegado de piedras de revestimiento de hormigón celular y ladrillo silicocalcáreo en áreas estáticas no relevantes, como bañeras y Waschtischabmauerungen, mamparas de ducha u. una.

Encolado de baldosas de loza y gres de rápida adherencia inicial y transitabilidad.

Especificaciones
  • Mixing ratio : Approx. 6.0 - 6.5 l of water: 25 kg of powder accordingly
    about 1 RT water: 3 RT powder

    Insertion time (EN 1346) : Approx. 20 min. (Measured on fresh mortar) 
    Correction time (+ 20 ° C) : 5-15 min. 
    Tile laying (20 ° C) : After approx. 2 hrs. 
    Compressive strength : After 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 12 N / mm²
    after 28 days approx. 15 N / mm²

    pH : ca. 12 fresh mortar 
    packing : sacks of 25 kg net 
    Storage : In a dry room for 12 months in the original sealed container storable 
    floor heating suitability : yes 
    bulk density : about 1.3 kg / l 
    wet weight of the mortar : Ca. 1.5 kg / l 
    Material requirements: Approx. 1.2 kg powder per m² and mm application thickness
    approx. 2.5 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm 
    approx. 3.4 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm

    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 45 - 60 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 2 hrs. 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 1 N / mm² 
    after 7 days approx. 2 N / mm² 
    after 28 days approx. 4 N / mm²

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-ar-300
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosMultimortar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Finishing
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniClass Interior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Francia
República Checa
Suiza