A base de cemento y acrílico, cerámica, etc. es un material aislante de dos componentes que proporciona impermeabilidad al agua debajo de los materiales de revestimiento.
Especificaciones
Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt
Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg
Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder
Container Life - About 2 hours
Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours