Publique sus productos
ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding
ARDEX

ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding

Traducido por Google,
Realización de soleras de cemento sin juntas ARDEX A28 a base de cemento y aditivos mejorados, modificables a partir de resinas resinosas artificiales. El aglutinante ARDEX A28 se mezcla con áridos con una fracción de 0-8 mm y agua hasta consistencia plástica.
Especificaciones
  • Mixing ratio: 1: 5 25 kg ARDEX A 28 125 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) 1: 6 25 kg ARDEX A 28 150 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) Density of fresh mortar: about 2.0 kg / l Material consumption: about 3.1 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 5; about 2.6 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 6 Working time (20 ° C): about 120 min. Possibility of pedestrian traffic: after about 24 hours. PH value: approx. 12
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-A-28-APO
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosScreeds/Mudbeds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes