Publique sus productos
ARDEX A 828™ Wall Filler and Surface Filler
ARDEX A 828™ Wall Filler and Surface Filler
ARDEX A 828™ Wall Filler and Surface Filler
ARDEX A 828™ Wall Filler and Surface Filler
    ARDEX

    ARDEX A 828™ Wall Filler and Surface Filler

    Traducido por Google,

    ARDEX A 828 es un yeso blanco brillante de endurecimiento rápido para rellenar, alisar y dar acabado a paredes y techos interiores.

    • Ideal para alisar y enlucir una variedad de superficies, como: revoque, hormigón, hormigón celular, placas de yeso, placas de construcción
    • Se puede utilizar como relleno de paredes profundas con todas las ventajas de un yeso de fraguado rápido
    • Puede llenar grandes depresiones superficiales en paredes y techos
    • Cubre antiguos acabados decorativos como ARTEX
    • Disponible en aroma de limón para instalaciones delicadas
    • Libre de caídas, tensiones y grietas.

    ARDEX 828 Cumple con EN 13963: 2014 Material de unión para paneles de yeso y A1 de acuerdo con EN 13501-1

    Especificaciones
    • Mixing ratioapprox. 

      13 litres of water to 25kg powder is equivalent to approx. 1 vol. of water: 2 vol. of powder.

      Bulk densityapprox. 

      1.0kg/litre

      Mortar weight when freshly mixed 

      approx. 1.5kg/litre

      Material requirementapprox. 

      1.0kg powder per m²/mm

      Working time at 20°Capprox. 

      30 minutes

      Painting and pasting workafter drying

      Ball pressure hardness after 28 daysapprox. 9 N/mm²

      Tensile bending strength after 28 daysapprox. 4 N/mm²

      pH-Valueapprox. 8

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-a-828
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de productosWall Filler and Skimcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descripción Uniclass 2015Plasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniClass Renders
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Alemania
    Turquía
    Austria
    Dinamarca
    Francia
    Italia
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia
    Suecia
    Suiza