Relación de mezcla:
Aprox. 1/3 de agua por 1 kg. de polvo ó 1,65 litros de agua por 5 kg. de polvo.
Densidad:
1 vol. de agua:3 1/2 vol. de polvo Aprox. 0,86 kg./litro
Densidad del mortero en fresco:
Aprox. 1,4 kg./litro
Rendimiento:
Aprox. 1,15 kg. m2/mm (rendimiento altísimo) por m2 y mm.
Un saco de 5 kg. es suficiente para la igualación de 4,4 m2 con un espesor de 1 mm.
Tiempo de aplicación (20°C):
Aprox. 5 minutos
Tiempo de pisado (20°C):
Aprox. al cabo de 1/2 hora
Tiempo de colocación (20°C):
Aprox. 1/2 hora.
Dureza:
Aprox. 20 N/mm2 al cabo de 1 día
Aprox. 37 N/mm2 al cabo de 7 días
Aprox. 40 N/mm2 al cabo de 28 días
Sillas con ruedas:
Sí.
Calefacción radiante:
Sí.
Envases:
Sacos de 5 kg. en cajas de 4 unidades
Almacenaje:
Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.