Publique sus productos
K14 MIX Mortero autonivelante para capa media y gruesa
ARDEX

K14 MIX Mortero autonivelante para capa media y gruesa

Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua se obtiene un mortero suave, autonivelante y bombeable. Se puede trabajar durante 30 minutos y es transitable en 3 horas. El mortero endurece por hidratación y seca rápidamente din retracción, evitando la aparición de fisuras, incluso en capas gruesas.

Especificaciones
  • Relación de mezcla:
    Aprox 3 3/4 - 4 l. de agua : 25 Kg de polvo, lo que equivale a 1 vol. de agua : 3,7 vol. de polvo

    Densidad:
    Aprox 1,7 Kg/l

    Densidad del mortero en fresco:
    2,2 Kg/l

    Consumo:
    1,8 Kg de polvo/ m2/ mm

    Trabajabilidad:
    30 min (20°C)

    Transitabilidad:
    3 horas (20°C)

    Resistencia a compresión:
    Tras 1 día aprox. 15 N/mm2
    Tras 7 días aprox. 25 N/mm2
    Tras 28 días aprox. 30 N/mm2

    Resistencia a flexotracción:
    Tras 1 día aprox. 3,8 N/mm2
    Tras 7 días aprox. 6 N/mm2
    Tras 28 días aprox. 7,5 N/mm2

    Dureza Brinell:
    Tras 1 día aprox 60 N/mm2
    Tras 7 días aprox. 68 N/mm2
    Tras 28 días aprox. 72 N/mm2

    Apto mobiliario con ruedas:

    Apto calefacción radiante:

    Envase:
    Sacos de 25 Kg

    Almacenaje:
    Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-K-14-MIX
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction