Publique sus productos
ARDEX MRF™ Resanador piso base resistente a la humedad y de secado rápido
ARDEX MRF™ Resanador piso base resistente a la humedad y de secado rápido
    ARDEX

    ARDEX MRF™ Resanador piso base resistente a la humedad y de secado rápido

    El ARDEX MRF® Resanador piso base resistente a la humedad y de secado rápido es un piso base que se aplica con llana formulado con una mezcla de cemento portland y otros cementos hidráulicos para crear una superficie lisa antes de la instalación de los Sistemas ARDEX MC™ para el control de humedad, o de adhesivos y recubrimientos de piso resistentes a la humedad. El ARDEX MRF se puede instalar sobre una variedad de substratos en interiores y exteriores, y permite la instalación de la mayoría de los recubrimientos de piso en tan sólo 30 minutos. El ARDEX MRF no requiere un aditivo de látex, y se instala sobre la mayoría de los substratos sin primario. El ARDEX MRF es diseñado sobre una matriz de secado rápido, y para ser completamente resistente a la humedad y al agua.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-mrf
    • Familia de producto​Subfloor Preparation
    • Grupo de productosPatching Compounds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía