Publique sus productos
ARDEX SD-P® Base de concreto autosecante y de aplicación con llana​​​​​​​​​​​​
ARDEX SD-P® Base de concreto autosecante y de aplicación con llana​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX SD-P® Base de concreto autosecante y de aplicación con llana​​​​​​​​​​​​

    Es un parche autosecante y de endurecimiento rápido que se aplica con una llana para reparar pisos, rampas y escaleras de concreto, así como substratos no porosos como terrazo, cerámica y gres, antes de instalar un recubrimiento de piso.​
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-sd-p
    • Familia de producto​Subfloor Preparation
    • Grupo de productosPatching Compounds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments