Publique sus productos
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX TRM Transportation Repair Mortar

    Traducido por Google,

    ARDEX TRM™ Mortero de reparación para transporte es un mortero de reparación estructural a base de cemento Portland modificado con microsílice, moldeable, vertible y bombeable para concreto exterior e interior deteriorado por encima, sobre o por debajo del nivel del suelo.

    Características clave

    • Modificado con microsílice para mejorar la durabilidad
    • fraguado rápido
    • Acepta tránsito peatonal en 2 horas, tránsito vehicular en 6 horas
    • Adecuado para superposiciones y reparaciones de profundidad total
    • Fácil de aplicar
    • Se mezcla solo con agua
    • Se instala desde 1/2” – 4” (12,7 mm – 10,2 cm) solo y hasta 8” (20,3 cm) cuando se extiende con agregado
    • Resistente a la congelación y descongelación
    • Adecuado para aplicaciones comerciales, institucionales y residenciales de unidades múltiples de servicio normal
    • Uso para reparación de hormigón exterior e interior.
    Especificaciones
    • Installation Mixing Ratio: 5 – 6 pints (2.37 – 2.84 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 0.4 cu. ft. per 50 lb. bag (0.01 m3 per 22.7 kg bag) 9.6 sq. ft. per 50 lb. bag at 1/2” (0.890 m2 per 22.7 kg bag at 12.7 mm) Performance Compressive Strength (ASTM C109): 2 hours 3500 psi 245.0 kg/sq. cm; 3 hours 4500 psi 315.kg/sq. cm; 1 day 5750 psi 402.5 kg/sq. cm; 7 days 7500 psi 525.0 kg/sq. cm; 28 days 11500 psi 805.0 kg/sq. cm Flexural Strength (ASTM C78): 7 days 850 psi 59.5 kg/sq. cm; 28 days 1100 psi 77.0 kg/sq. cm Splitting Tensile Strength (ASTM C496): 7 days 550 psi 38.5 kg/sq. cm; 28 days 625 psi 43.75 kg/sq. cm Modulus of Elasticity: 28 days 3.8 x 106 psi 2.7 x 105 kg/sq. cm Direct Tensile Bond Strength (ASTM D4541): 28 days 240 psi 16.8 kg/sq. cm Slant Shear Bond Strength (ASTM C882): 1 day 1250 psi 38.5 kg/sq. cm; 7 days 2000 psi 140.0 kg/sq. cm Mortar (Max Scaled Material): 25 cycles .008 psf 14.0 kg/sq. cm; 50 cycles .01 psf 15.0 kg/sq. cm Time of Setting (ASTM C191): Initial Set 10 min.; Final Set 15 min. Length Change (ASTM C157, 28 days): In Water -0.002%; In Air -0.05% Scaling Resistance / Visual Rating (ASTM C672): 25 cycles 1; 50 cycles 1 Pot Life / Working Time: 10 – 20 minutes Time to Traffic: Foot 2 hours; Full, including rolling loads 6 hours Coat or Seal (Minimum): 6 hours Color: Gray Packaging: 50 lb. (22.7 kg) Bag Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing. Shelf Life: 1 year, if unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-TRM
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de productosTransportation and Trench Repair Mortar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Nombre UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniClass Interior and Finish Products
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES