Publique sus productos
Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico

    Argelith Baldosas Rectangulares de Gres Porcelánico

    Baldosas rectangulares de gres porcelánico para suelos industriales
    Duradero. Higiénico. Sostenible.

    Gracias a una amplia gama de formas, colores, estructuras superficiales y espesores, las baldosas de gres porcelánico de Argelith son el pavimento ideal, Made in Germany. Nuestras baldosas rectangulares de gres porcelánico marcan la pauta en funcionalidad y durabilidad. Son fáciles de limpiar, resistentes a la abrasión y a la rotura y extremadamente duraderas, incluso bajo fuertes cargas mecánicas. Sostenibles, libres de sustancias nocivas, inodoras y 100 % reciclables, combinan funcionalidad y conciencia medioambiental, la elección perfecta para ámbitos de aplicación exigentes.

    Especificaciones
    • Las baldosas cerámicas presentan numerosas ventajas:

      • ROBUSTAS Y RESISTENTES
      • DURADERAS Y SOSTENIBLES
      • RESISTENTES A ÁCIDOS Y ÁLCALIS
      • HIGIÉNICAS, MIEMBRO DE HACCP Y EHEDG
      • ABSORCIÓN DE AGUA <0,1 %
      • RESISTENTES A LA ROTURA Y A LA ABRASIÓN
      • RESISTENTES AL CHOQUE TÉRMICO E IGNÍFUGAS
      • RESISTENTES A LAS HELADAS
      • RESISTENTES A LAS MANCHAS
      • FÁCILES DE LIMPIAR Y MUY ANTIDESLIZANTES
      • RESISTENTES A ACEITES, LÍQUIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
      • ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL <0,5 mm
      • La formación de pendientes es sencilla
      • Las baldosas individuales se reparan o sustituyen con facilidad
      • Libres de sustancias nocivas, sin vapores químicos
      • 100 % reciclables
      • Inodoras

      Calidad que se ve y se siente. De alta calidad, versátil, indestructible.

      Nuestros productos cuentan con el marcado CE y están certificados conforme a los estrictos estándares de seguridad de la industria alimentaria. Por ello llevan tanto el sello EHEDG como el sello HACCP.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarectangular-tile
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados