Publique sus productos
Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico
Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico

    Argelith Baldosas Cuadradas de Gres Porcelánico

    Duradero. Higiénico. Sostenible.

    Nuestras baldosas cuadradas de gres porcelánico Made in Germany son la elección ideal para suelos industriales en zonas de alto tránsito del comercio mayorista y minorista, en salas de exposición y en áreas sociales y de descanso. Sus superficies resistentes, antiabrasivas y extremadamente duraderas soportan incluso las cargas más elevadas. Gracias a sus propiedades antideslizantes ofrecen la máxima seguridad. Al mismo tiempo, su acabado de alta calidad y la posibilidad de diseños impresos personalizados garantizan un aspecto atractivo y representativo.

    Baldosas de gres porcelánico. Robustas y atractivas.

    Las baldosas de gres porcelánico Argelith destacan por su excepcional robustez. Gracias a su estructura superficial especialmente diseñada minimizan el riesgo de resbalones y, al mismo tiempo, resisten la abrasión, la suciedad y los productos químicos. Los controles de calidad periódicos y exhaustivos garantizan que las baldosas Argelith cumplan los exigentes requisitos de la norma DIN EN 14411. Una amplia gama de colores y formatos hace que la máxima funcionalidad y un diseño atractivo se combinen a la perfección. 

    La calidad de la superficie desempeña aquí un papel fundamental. Según ensayos independientes del instituto de investigación Forschungsinstitut Glas Keramik (FGK), las baldosas de gres porcelánico de Argelith, prácticamente exentas de poros y con tecnología mvtec® presentan una adherencia de la suciedad notablemente menor que productos comparables. El tratamiento superficial, fundido de forma permanente con el bizcocho cerámico de la baldosa, facilita la limpieza y mantiene de forma duradera unos estándares de higiene elevados.

    Además de las ventajas higiénicas, el gres porcelánico Argelith convence por su elevada resistencia a la flexión y a la abrasión, así como por su durabilidad. Los suelos industriales cerámicos están diseñados para décadas de uso y pueden repararse de forma puntual cuando es necesario. Así se minimizan las costosas rehabilitaciones y las interrupciones de la producción.

    Baldosas de gres porcelánico: robustas y polivalentes

    Las baldosas de gres porcelánico son pavimentos versátiles para aplicaciones exigentes. Combinan una elevada capacidad de carga, una larga vida útil y una limpieza sencilla con un aspecto atractivo. Por ello resultan ideales para el comercio de alimentación, instalaciones públicas, superficies de exposición y muchos otros entornos sometidos a un uso intensivo.



    Especificaciones
    • Las baldosas de gres porcelánico Argelith presentan numerosas ventajas:

      • robustas y resistentes
      • duraderas y sostenibles
      • resistentes a ácidos y álcalis
      • higiénicas, HACCP & EHEDG (miembro)
      • absorción de agua < 0,1 %
      • resistentes a la rotura y a la abrasión
      • resistentes al choque térmico e ignífugas
      • resistentes a las heladas
      • resistentes a las manchas
      • fáciles de mantener con alta resistencia al deslizamiento
      • resistentes a aceites, líquidos y productos químicos
      • alta precisión dimensional < 0,5 mm
      • formación de pendientes sin problemas
      • reparación o sustitución sencilla de baldosas individuales
      • libres de sustancias nocivas, sin emisiones químicas
      • 100% reciclables
      • inodoras


      Calidad que se ve y se siente. De alta calidad, versátil, indestructible.

      Nuestros productos cuentan con el marcado CE y están certificados conforme a los estrictos estándares de seguridad de la industria alimentaria. Llevan tanto el sello EHEDG como el sello HACCP.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciasquare-tile
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados