Arizona Tile Tumbled Travertine, azulejos de 4 x 4 pulgadas, Ankara, incluye 5 pies cuadrados. Los cantos rodados son tan maravillosamente impredecibles y únicos como la naturaleza misma, agregando encanto y una personalidad distintiva a espacios pequeños y grandes, interiores o exteriores, informales y extravagantes. Los cantos rodados se pueden instalar en cualquiera de las siguientes aplicaciones: comerciales, residenciales, interiores, exteriores, pisos, paredes, salpicaderos, chimeneas, bordes de bañeras, duchas y tocadores. Todas las piedras de travertino tendrán cavidades naturales, o pozos, visibles en la piedra que se desarrollaron cuando las burbujas de dióxido de carbono quedaron atrapadas durante la formación de la piedra. Como un travertino sin relleno, las fosas permanecerán visibles y sin relleno hasta que se llenen con lechada durante la instalación. Como producto de piedra natural, se recomienda sellar para prolongar su vida útil. Debido a la naturaleza del acabado pulido, un sellador que realza la piedra ayudará a acentuar los colores naturales de la piedra que pueden atenuarse después de pasar por el proceso de pulido.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |