Publique sus productos
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)
Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)

    Armatherm™ 500 Series Parapet Roof Penetration (US)

    Traducido por Google,

    Armatherm™ 500 - Penetración de parapeto

    Reducir el flujo de calor dentro de la envolvente térmica de un edificio reduce el consumo de energía y los posibles problemas de condensación. El material de rotura de puente térmico (TIM) Armatherm™ 500 reduce significativamente la pérdida de energía por puentes térmicos en las conexiones de la envolvente del edificio.

    El material de ruptura térmica estructural Armatherm™ 500 es un poliuretano termoendurecible de alta densidad fabricado en varias densidades.

    El material de ruptura térmica Armatherm™ 500 puede soportar cargas elevadas y tiene una selección de cuatro grados de material con diferentes capacidades de resistencia a la compresión.

    Los bloques de aislamiento térmico Armatherm™ 500 presentan una fluencia muy limitada bajo carga y, además, no absorben agua gracias a su estructura de celdas cerradas. Por lo tanto, se reduce la pérdida de energía por puentes térmicos en las conexiones de la envolvente del edificio. Como resultado, se minimizan el flujo de calor, el consumo de energía y los problemas de condensación potencialmente peligrosos.

    Los espesores estándar de Armatherm™ 500 son 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm y 50 mm. Además, las láminas de poliuretano de alta densidad se pueden superponer o personalizar fácilmente para lograr el valor U y el espesor deseados. Es extremadamente dinámico y puede utilizarse en todo el edificio, donde exista una penetración o salida de transición a través de la envolvente. Se puede cortar y perforar fácilmente en obra, donde se produzca un puente térmico, si es necesario. Las especificaciones más comunes son Armatherm™ 500-320 y Armatherm™ 500-490.

    Armatherm™500 no solo es la solución ideal para prevenir los puentes térmicos en edificios y reducir la pérdida de calor, sino que también es adecuado para instalaciones de almacenamiento en frío, ya que previene la congelación del subsuelo. Esto es necesario para el almacenamiento de alimentos congelados. Armatherm™500 se coloca directamente debajo de la base de la columna para evitar la transferencia de bajas temperaturas al suelo.

    Solución de puente térmico de penetración de parapeto

    Las ubicaciones de techo a pared y parapeto requieren una estructura de soporte que impide un aislamiento continuo entre el techo y la fachada. Esto crea un puente térmico que se puede evitar instalando una rotura de puente térmico estructural Armatherm™ serie 500 bajo el parapeto que conecta el aislamiento de la fachada y el techo, lo que mejora el valor R efectivo hasta en un 30 %. También se puede instalar una rotura de puente térmico dentro de la envolvente en los puntos de penetración del techo donde se apoyan los elementos estructurales. Esto proporciona un aislamiento continuo y previene posibles problemas de condensación.


    Especificaciones
    • Parapet Roof Penetration Thermal Bridging Solution

      Specifications of Armatherm™ 500 Series 500-080 500-150 500-200 500-280
      Compressive Strength (psi) 210 560 1100 2150
      Compressive Modulus (psi) 6155 18130 29000 49300
      Sheer strength (psi) 145 167 257 310
      Thermal Conductivity (BTU in/hr ft 2F) 0.26 0.32 0.39 0.53
      R Value per Inch 3.85 3.1 2.6 1.9
      Operating Temperature (°F) -300 -300 -300 -300


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarmatherm-500-Parapet-Roof-Penetration-Thermal-Bridging-Solution-US
    • Familia de productoArmatherm™ 500
    • Grupo de productosStructural Thermal Break
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Conexión estructural
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_15_89
    • Descripción Uniclass 2015Thermal break connection plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú