Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Inicio
Categorías
Sanitarios
Instalaciones para baños
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Traducido por Google,
Ver original
(tp6) contour 21 monomando lavabo termostatico 1 orificio monomando largo secuencial entrada tubo cobre
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
A4169
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
141
Ancho (mm)
62
Profundidad (mm)
123
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
2.85
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC
Válvula
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descripción Uniclass 2015
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Descargar
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Descargar
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Descargar
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Descargar
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Descargar
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Descargar