Publique sus productos
Broadway Washing Trough, 180cm

Broadway Washing Trough, 180cm

Traducido por Google,
Lavabo Broadway, 180 cm
Especificaciones
  • 3 person trough
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2099
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWash troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Descripción Uniclass 2015Wash troughs
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa