Publique sus productos
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Traducido por Google,
Lavabo de acero inoxidable Troon 2 de 39 cm con desagüe de 1 1/2"
Especificaciones
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2629
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCounter top wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)388
  • Profundidad (mm)388
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks