Publique sus productos
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Traducido por Google,
Lavabo Calder de 240 cm con salida central Desagüe abovedado de 2 pulg., 4 orificios para grifería
Especificaciones
  • 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2826
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWash troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)520
  • Ancho (mm)415
  • Profundidad (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)11.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Descripción Uniclass 2015Wash troughs
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa