Publique sus productos
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Traducido por Google,
Sanura hygeniq urinario de pared de 50 cm
Especificaciones
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS6118
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung urinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)395
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)13.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals