Publique sus productos
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Traducido por Google,
Kinloch orinal de acero inoxidable 120 cm con cisterna automática
Especificaciones
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS6388
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung urinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)567
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)265
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)11.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Europa