Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
arwa/products/46b798bc-950a-4289-865e-87fcb53289c4
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
No disponible en Estados Unidos
arwa
Seguir
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador de lavabo, saliente 220 mm, caño giratorio, con caño extraíble, acero inoxidable
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9-19616-441-000
Familia de producto
arwa-surf
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-08-06
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.similor.ch/en/prod/9-19616-441-000/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suiza
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suiza
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Descargar
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Descargar
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Descargar
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar