Publique sus productos
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
ASAŞ Composite Panel
    ASAŞ

    ASAŞ Composite Panel

    Traducido por Google,

    ASAŞ, que ha marcado tendencias en la industria en numerosas ocasiones desde 1990, también se enorgullece de ser pionera al fundar la primera planta de producción de paneles compuestos en Turquía en 2006. Los paneles compuestos de ASAŞ son los primeros productos autóctonos y líderes en la industria gracias a su variedad de diseños y colores, los más altos estándares de calidad, durabilidad, fácil procesamiento, acabado liso, ligereza y amplia gama de productos. Se encuentran entre los productos más populares en las industrias de la construcción, la decoración, el mueble y la publicidad.

    Nuestra planta de producción de paneles compuestos cuenta con cuatro líneas y una capacidad de producción de 7.500.000 m². Las láminas de aluminio pintadas que se utilizan para la producción de estos paneles se producen según las necesidades y expectativas de nuestros clientes en nuestra planta de producción de productos laminados planos ASAŞ, fundada en 2014. Gracias a nuestra tecnología de punta, podemos producir tanto paneles compuestos de aluminio de diversas dimensiones y colores, rellenos de polietileno de baja densidad, como paneles compuestos personalizados ignífugos, rellenos de hidróxido de aluminio. Todos nuestros productos son probados en laboratorios con equipos de última generación por ingenieros de calidad y se entregan a nuestros clientes solo después de cumplir con los estándares internacionales de calidad.

    Especificaciones
    • Profile Width 90 mm

      Wall Thickness 1,8 / 2 mm

      Composite Panel Width 4 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaasas-composite-panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVD coating
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados