Publique sus productos
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
ASB SquashCourt S100 SINGLE
    ASB SQUASH

    ASB SquashCourt S100 SINGLE

    Cancha de squash autoportante, espesor de pared 100 mm

    La cancha de ASB, SystemCourt, es la cancha de squash clásica y se utiliza en todo el mundo. Los constructores y los usuarios siempre han valorado la alta calidad de esta marca así que el sistema de canchas ASB comenzó triunfante con su éxito en todo el mundo. Encontrará las canchas de ASB en muchos centros de entrenamiento de asociaciones nacionales, y además estas canchas se han utilizado en cada presentación de los Juego de la Mancomunidad en Kuala Lumpur, Manchester y Melbourne, desde el debut del squash en 1998.

    Especificaciones
    • Los jugadores de squash más importantes del mundo, las empresas de producción televisiva y los promotores de torneos han expresado que las canchas ASB son las mejores en reiteradas oportunidades: por sus características de juego, por las cualidades estéticas y por su asombrosa apariencia visual.

      Las canchas de squash ASB están compuestas con elementos de auto sujeción, lo que significa que se sostienen independientemente de las paredes del edificio.

      Por lo tanto, la cancha nunca se verá afectada por las rajaduras estáticas de un edificio ni por las influencias térmicas, y absorben el sonido con fiabilidad. La distancia a las paredes existentes o a la construcción del edificio principal se decide de manera que la cancha no se vea afectada

      Estructura de las paredes de un sistema de canchas ASB – System 100

      La construcción de fijación del sistema de paredes de ASB está compuesta por perfiles de aluminio. Estos perfiles están cubiertos con paneles de alta densidad desde ambos lados. Estos paneles se producen de acuerdo con las especificaciones de ASB. La cavidad del centro se rellena con arena de sílice en el lugar. Las paredes de squash obtienen la rigidez requerida en su superficie con el relleno, que es ideal para el squash.

      El diseño de las paredes del sistema ASB tiene precisión en las dimensiones. Las conexiones se resuelven de manera innovadora y precisa. El trabajo de nuestros meticulosos técnicos resuelve muchos problemas para los contratistas relacionados con el squash: en el sistema de canchas ASB se puede jugar inmediatamente después de la instalación.

      Nuestra alta calidad involucra obligaciones. El constante control de calidad garantiza un producto de constante alta calidad. El entusiasmo de ASB asegura al cliente la compra de un producto que siempre estará a la vanguardia en tecnología.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasquash-s100
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5640
    • Ancho (mm)6700
    • Profundidad (mm)10130
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Productos similares