Publique sus productos
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Archivados

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafig-3110-solid-square-plug
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de productosPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMalleable iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings