Publique sus productos
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Archivados

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Especificaciones técnicas
  • Referencialess-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de productosGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings