Publique sus productos
FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

FS-Series Enviro-Panel Concrete Filled Welded Steel Panel

Traducido por Google,
Nuestro mejor vendedor, el sistema de paneles de la serie FS, está construido con un conjunto de acero estructural soldado diseñado para adaptarse a las cargas máximas y dinámicas. Su relleno de cemento especialmente formulado y su acabado epóxico con recubrimiento en polvo le dan al panel FS una sensación silenciosa y muy sólida bajo los pies. Capacidad de carga máxima El punto de falla o colapso es el indicador de rendimiento más importante. Asegúrese de considerar la carga máxima al seleccionar un panel de piso técnico para su aplicación. Sala de computadoras Una vez laminado en fábrica con una variedad de laminados de alta presión o VPT, el panel FS es perfecto para esas cargas rodantes pesadas que normalmente se aplican a pisos elevados en centros de datos en constante cambio. Oficina general Este panel es extremadamente silencioso. Con su acabado desnudo con recubrimiento en polvo y su bajo costo, siempre es una excelente opción para los requisitos generales de su oficina. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFS-Series-Enviro-Panel-Concrete-Filled
  • Familia de productoAccess Flooring Components
  • Grupo de productosConcrete Filled Welded Steel Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos técnicos
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCAccess flooring
  • Código UNSPSC30161717

Disponibilidad en regiones

Norteamérica