Publique sus productos
S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

S-Series Enviro-Panel Hollow Welded Steel Panels

Traducido por Google,
El sistema de paneles de acero hueco de la serie S utiliza la misma tecnología de acero soldado que se encuentra en el panel FS. Con su alta resistencia y peso liviano, el panel de la serie S es el producto elegido para muchas aplicaciones de salas de computadoras. Este panel tiene la capacidad de intercambiarse con el panel FS, lo que permite la máxima flexibilidad en el diseño de pisos. Capacidad de carga máxima El punto de falla o colapso es el indicador de rendimiento más importante. Asegúrese de considerar la carga máxima al seleccionar un panel de piso técnico para su aplicación. El peso ligero de la sala de informática dice que es todo. Estos paneles son fáciles de manejar, lo que hace que los cambios diarios dentro de sus centros de datos sean extremadamente fáciles. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Panel systems are available in both 24” x 24” and 600mm x 600mm. Panel is protected with powder cost epoxy paint.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS-Series-Enviro-Panel-Hollow
  • Familia de productoAccess Flooring Components
  • Grupo de productosHollow Welded Steel Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEpoxi
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos técnicos
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCAccess flooring
  • Código UNSPSC30161717

Disponibilidad en regiones

Norteamérica