Publique sus productos
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie

    Operador de puerta batiente ASSA ABLOY PowerSwing - montaje en superficie

    El versátil operador ASSA ABLOY PowerSwing es excelente para aplicaciones peatonales y cumple con la ADA. Está diseñado para instalarse en la superficie de las puertas existentes con mínimas modificaciones. El ASSA ABLOY PowerSwing utiliza una unidad electrohidráulica que se instala directamente en sus puertas manuales existentes para transformar su entrada en la comodidad de una puerta automática. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPowerSwing_SM
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico