Publique sus productos
ASSA ABLOY RD3L
Archivados

ASSA ABLOY RD3L

La ASSA ABLOY RD3L crea una entrada espaciosa y acogedora que permite el acceso fácil a carritos de compra, maletas con ruedas y sillas de ruedas. El techo giratorio garantiza una iluminación uniforme y elimina las marcas de pincel, mientras que los sensores ocultos permiten una presentación despejada y líneas limpias. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local de su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
    Custom heights available from 78" - 102".
    Standard fascia height 13-3/8".
    Custom heights available from 13" - 49".
    Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
    Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
    Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
    Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
    Floor mounted design for added ease and convenience

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRD3L1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCRevolving doors
  • Código UNSPSC30171509
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances