Publique sus productos
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD700
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD700
Puerta giratoria ASSA ABLOY RD700

    Puerta giratoria ASSA ABLOY RD700

    Está viendo la ASSA ABLOY RD700, que crea una entrada espaciosa y acogedora que permite el acceso fácil a carritos de compra, carritos de equipaje y sillas de ruedas. El techo giratorio garantiza una iluminación uniforme y elimina las marcas de pincel, mientras que los sensores ocultos permiten una presentación despejada y líneas limpias. La opción de resistencia antirrobo está integrada en la familia BIM y las dimensiones se ajustarán según corresponda. Gran capacidad. Seguridad superior. Estética. Ahorro de energía.
    Especificaciones
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRD700_US
    • Familia de productoAutomatic Revolving Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRevolving Door Entrances

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Puerto Rico